(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพาน ขนาด 100 x 915 มม. ซึ่งเป็นขนาดยอดนิยม เนื่องจากใช้ เม็ดสารขัดถู เซอร์โคเนีย จึงมีความสามารถในการขัดเจียรสูงรวมถึงให้ความคมคงที่ยาวนาน สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งงานเจียรไน หนักและงานลับคม
รหัสสินค้า |
---|
Z40-Y86-100-915 |
Z60-Y86-100-915 |
Z80-Y86-100-915 |
Z100-Y86-100-915 |
Z120-X86-100-915 |
Z180-X86-100-915 |
Z240-X86-100-915 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,757.29 | NCA POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 40 | ||
฿ 2,560.27 | POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 60 | ||
฿ 2,376.33 | POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 80 | ||
฿ 2,194.47 | POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 100 | ||
฿ 2,192.39 | POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 120 | ||
฿ 2,190.69 | POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 180 | ||
฿ 2,190.50 | POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 240 |
กำลังโหลด …
เครื่องมือที่ใช้งานได้ | อุปกรณ์ตั้งโต๊ะ(Resinder, etc.) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุพื้นฐาน | ผ้า | วัสดุของเม็ดขัด | เซอร์โคเนีย (Z) | ใช้ | สามารถใช้เพื่อขจัดครีบต่างๆและรักษาพื้นผิว สามารถใช้เพื่อซ่อมแซม เครื่องมือ และลบรอยขีดข่วน สามารถใช้ขัดและเจียรโลหะได้ |
ปริมาณ(ชิ้น) | 10 | มวล(ก.) | 160 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง