(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าป EH-HT เหมาะสำหรับการต๊าป วัสดุ ความแข็ง สูงตั้งแต่ 35 ถึง 45 HRC เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน สูง การตีขึ้นรูป โลหะผสม เหล็กกล้า วัสดุ กลั่นด้วยความร้อน และ วัสดุ แม่พิมพ์ โลหะ
■ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ดีขึ้นอย่างมากโดยการใช้ รูปทรง คมตัดที่เหมาะกับ วัสดุ ตัดเฉือนที่ยาก ต๊าป EH-HT มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
■ มี การทําแชมเฟอร์ สองประเภทให้เลือก 2.5P สำหรับรูตัน และ 5P สำหรับ รูทะลุ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 349.82 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | P3 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 395.48 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M3 | 0.5 | 5P | 46 | P3 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 420.00 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | P3 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 509.90 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | 0.7 | 5P | 52 | P3 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 429.00 | EH-HT | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 369.18 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 1 | 2.5P | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 472.00 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | 1 | 5P | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 706.29 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 970.60 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 1,117.24 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 1,800.78 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M14 | 1.5 | 2.5P | 88 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 1,502.39 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M14 | 1.5 | 5P | 88 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 2,387.95 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 1.5 | 5P | 95 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 3,170.43 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M18 | 1.5 | 2.5P | 100 | P4 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 3,170.43 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M18 | 1.5 | 5P | 100 | P4 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 5,485.23 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M22 | 1.5 | 2.5P | 115 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
฿ 5,485.23 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M22 | 1.5 | 5P | 115 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
฿ 6,826.46 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M24 | 1.5 | 5P | 120 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
฿ 652.00 | EH-HT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | P4 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,710.48 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M16 | 2 | 2.5P | 95 | P5 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 3,170.43 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M18 | 2.5 | 5P | 100 | P5 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 3,265.97 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M20 | 2.5 | 5P | 105 | P5 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 9,635.91 | HSS-CO_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M27 | 3 | 5P | 130 | P5 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง