(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มุม 2 มุม, มุมปลาย 125° และมุมลบคม 90° ทำให้สามารถทำการลบกึ่งกลางและลบมุมได้พร้อมกัน รูปทรง ระนาบสองชั้นให้การกัดที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ได้ ความแม่นยำ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
VCPE010Q |
VCPE012Q |
VCPE016Q |
VCPE3.0Q |
VCPE4.0Q |
VCPE6.0Q |
VCPE8.0Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | กระแสตรง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,054.86 | CARBIDE_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10X3X90° | 75 | 15 | 3 | 0.78 | ||
฿ 8,791.68 | CARBIDE_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 12X3.5X90° | 85 | 17 | 3.5 | 0.91 | ||
฿ 13,044.18 | CARBIDE_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 16X4X90° | 90 | 21 | 4 | 1.04 | ||
฿ 3,222.86 | C-PE-Q-V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 3X0.5X90° | 40 | 6 | 0.5 | 0.13 | ||
฿ 2,918.48 | CARBIDE_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 4X1X90° | 45 | 8 | 1 | 0.26 | ||
฿ 3,984.00 | C-PE-Q-V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 6X2X90° | 55 | 10 | 2 | 0.52 | ||
฿ 5,195.57 | CARBIDE_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 8X2.5X90° | 65 | 14 | 2.5 | 0.65 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 125° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | จำนวนใบมีด | 2 | รูปทรง | Ch |
มุม การทําแชมเฟอร์ มุม(°) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง