(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ N-CT LA เป็นต๊า คาร์ไบด์ ที่เหมาะสำหรับการต๊าปการหล่ออลูมิเนียม (AC) แม่พิมพ์ หล่อ อะลูมิเนียม (ADC) และการหล่อ สังกะสี (ZDC) สำหรับการผลิตเชิงปริมาตร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,917.76 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 5,917.76 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 5,918.53 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 5,918.53 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 5,918.53 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 5,918.53 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 11,359.92 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 11,359.92 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 7,846.20 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 1.5P | 80 | P3 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 7,846.20 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 3P | 80 | P3 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 7,846.66 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | P3 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 7,846.66 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 3P | 82 | P3 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 7,846.66 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | P3 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 7,846.66 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 3P | 82 | P3 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 10,859.83 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 10,859.83 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 11,966.44 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.25 | 1.5P | 88 | P3 | 22 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 11,966.44 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.25 | 3P | 88 | P3 | 22 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 8,342.45 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | P3 | 24 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 8,342.45 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 3P | 88 | P3 | 24 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 10,945.09 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 1.5P | 88 | P3 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 10,945.09 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 3P | 88 | P3 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 13,307.67 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | P3 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 13,307.67 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 3P | 95 | P3 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 4,974.26 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.4 | 0.3 | 1.5P | 34 | P3 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 4,974.26 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.4 | 0.3 | 3P | 34 | P3 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 4,431.84 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.6 | 0.35 | 1.5P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 4,431.84 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.6 | 0.35 | 3P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 4,431.84 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 1.5P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 4,431.84 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 3P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 3,062.99 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 1.5P | 40 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 3,062.99 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 3P | 40 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 3,888.82 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.2 | 0.45 | 1.5P | 42 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 3,888.82 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.2 | 0.45 | 3P | 42 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 3,888.82 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 1.5P | 42 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 3,888.82 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 3P | 42 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 3,856.77 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 1.5P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 3,856.77 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 3P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 2,917.26 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 2,917.26 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 3P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | พี | ||
฿ 4,367.74 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.35 | 1.5P | 46 | P3 | 8 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | พี | ||
฿ 4,367.74 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.35 | 3P | 46 | P3 | 8 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | พี | ||
฿ 2,819.90 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | พี | ||
฿ 2,819.90 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 3P | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | พี | ||
฿ 2,965.64 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | พี | ||
฿ 2,965.64 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 3P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | พี | ||
฿ 4,367.74 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.5 | 1.5P | 52 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 4,367.74 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.5 | 3P | 52 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 2,698.36 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 2,965.64 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 3P | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 4,463.28 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.5 | 1.5P | 52 | P3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 4,463.28 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.5 | 3P | 52 | P3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 2,820.99 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 2,828.87 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 3P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 5,676.92 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.5 | 1.5P | 55 | P3 | 11 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 5,676.92 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.5 | 3P | 55 | P3 | 11 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 3,697.23 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.75 | 1.5P | 62 | P3 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 3,697.23 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.75 | 3P | 62 | P3 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 3,356.78 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 1.5P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 3,356.78 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 1.5P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 3,356.78 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 3P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 3,356.78 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 3P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 6,219.34 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 0.75 | 1.5P | 62 | P3 | 13 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 6,219.34 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 0.75 | 3P | 62 | P3 | 13 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 4,355.64 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 1 | 1.5P | 65 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 4,355.64 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M7 | 1 | 3P | 65 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 6,219.34 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 0.75 | 1.5P | 62 | P3 | 13 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 6,219.34 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 0.75 | 3P | 62 | P3 | 13 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 4,357.97 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 4,357.97 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 4,357.97 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 4,357.97 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 3P | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 5,101.85 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4-28UNF | - | 1.5P | 62 | P3 | 16 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 5,101.85 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4-28UNF | - | 3P | 62 | P3 | 16 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 5,101.85 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4-20UNC | - | 1.5P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 5,101.85 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4-20UNC | - | 3P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | พี | ||
฿ 6,538.62 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16-24UNF | - | 1.5P | 70 | P3 | 16 | 6.1 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 6,538.62 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16-24UNF | - | 3P | 70 | P3 | 16 | 6.1 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 6,538.62 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16-18UNC | - | 1.5P | 70 | P3 | 22 | 6.1 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 6,538.62 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16-18UNC | - | 3P | 70 | P3 | 22 | 6.1 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 8,933.25 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-24UNF | - | 1.5P | 75 | P3 | 16 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 8,933.25 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-24UNF | - | 3P | 75 | P3 | 16 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 8,933.25 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-16UNC | - | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 8,933.25 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-16UNC | - | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 11,838.84 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16-20UNF | - | 1.5P | 80 | P3 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | e | ||
฿ 11,838.84 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16-20UNF | - | 3P | 80 | P3 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | e | ||
฿ 11,838.84 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16-14UNC | - | 1.5P | 80 | P3 | 24 | 8 | 6 | 9 | 4 | e | ||
฿ 11,838.84 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16-14UNC | - | 3P | 80 | P3 | 24 | 8 | 6 | 9 | 4 | e | ||
฿ 12,573.56 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2-20UNF | - | 1.5P | 85 | P3 | 19 | 9 | 7 | 10 | 4 | e | ||
฿ 12,573.56 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2-20UNF | - | 3P | 85 | P3 | 19 | 9 | 7 | 10 | 4 | e |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กชุบ และ เหล็กกล้า อารมณ์ (45 ถึง 55 HRC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง