(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่กึ่งกลางของ วัสดุ มีความหนืดและนุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
CCD1.0 |
CCD1.2 |
CCD1.5 |
CCD2.0 |
CCD2.5 |
CCD2.5-8 |
CCD3.0 |
CCD3.0-8 |
CCD4.0 |
CCD5.0 |
CCD5.0-12 |
CCD6.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,774.68 | C-CD-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 1X60°X4 | 35 | 1 | ||
฿ 5,804.52 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.2X60°X5 | 40 | 1.2 | ||
฿ 3,495.46 | C-CD-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 1.5X60°X5 | 40 | 1.5 | ||
฿ 4,278.89 | C-CD-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 2X60°X6 | 45 | 2 | ||
฿ 5,485.79 | C-CD-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.7 | 2.5X60°X7.7 | 50 | 2.5 | ||
฿ 8,294.68 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5X60°X8 | 50 | 2.5 | ||
฿ 6,064.79 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.7 | 3X60°X7.7 | 55 | 3 | ||
฿ 7,487.17 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3X60°X8 | 55 | 3 | ||
฿ 9,562.80 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 4X60°X10 | 65 | 4.5 | ||
฿ 10,273.00 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 5X60°X11 | 78 | 5.5 | ||
฿ 13,594.90 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5X60°X12 | 78 | 5.5 | ||
฿ 33,901.42 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 6X60°X18 | 90 | 6.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
รูปทรง | Cf |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง