1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+PO

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+PO
  • ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน สูง_HC+PO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 303.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ HC+PO/HC-PO เป็นต๊าปปลายแหลม เกลียว เหมาะสำหรับการต๊าป วัสดุ ชิ้นงานที่มีความแข็งปานกลางและสูงที่มีความแข็งสูงถึง 35 HRC ใน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง เช่น S55C

รหัสสินค้า
PCMQ3.0G
PCMQ4.0I
PCMQ5.0K
PCMQ6.0M
PCMR010N
PCMR010O
PCMR012O
PCMR014O
PCMR016O
PCMR8.0N
PCMS012N
PCMS012P
PCMS014Q
PCMS016Q
PCMS018O
PCMS018R
PCMS020O
PCMS020R
PCMS022R
PCMS024S
PCPP1.4C
PCPQ1.6D
PCPQ1.7D
PCPQ2.0E
PCPQ2.5F
PCPQ2.6F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 340.00

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.546P291443.263c

฿ 303.03

HC-PO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.752P211175473c

฿ 339.21

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M50.860P213225.54.573c

฿ 368.84

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M6162P2152664.573c

฿ 785.48

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M101.2575P323-75.583e

฿ 611.93

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.575P323-75.583e

฿ 1,088.44

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.582P326-8.56.593e

฿ 1,465.17

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M141.588P326-10.58113e

฿ 1,938.05

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M161.595P326-12.510133e

฿ 492.81

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M81.2570P319-6.2583e

฿ 1,088.44

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.2582P426-8.56.593e

฿ 704.03

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M121.7582P426-8.56.593e

฿ 1,465.17

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M14288P426-10.58113e

฿ 1,938.05

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M16295P426-12.510133e

฿ 2,555.86

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M181.5100P433-1411143e

฿ 2,569.96

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M182.5100P433-1411143e

฿ 3,473.99

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M201.5105P433-1512153e

฿ 3,473.99

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M202.5105P433-1512153e

฿ 4,431.84

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M222.5115P433-1713163e

฿ 5,517.28

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M243120P439-1915183e

฿ 710.09

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M1.40.336P15.4-32.552a

฿ 678.05

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M1.60.3536P26.3-32.552b

฿ 678.05

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M1.70.3536P26.3-32.552b

฿ 532.70

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M20.442P27.21232.552c

฿ 413.93

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M2.50.4546P28.11432.552c

฿ 425.28

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M2.60.4546P28.11432.552c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N NA