1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ต๊าป คาร์ไบด์ สำหรับวัสดุแข็ง_EH-CT

ต๊าป คาร์ไบด์ สำหรับวัสดุแข็ง_EH-CT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,324.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าป เหล็กกล้าความแข็งสูง ตั้งแต่ 45 ถึง 55 HRC สำหรับ แม่พิมพ์ ร้อน SKS 3 และ SKD 11
■ ซีเมนต์ คาร์ไบด์ เม็ดขัด ละเอียด มีความทนทานต่อการเสียดสีและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีกว่า
■ ความร่วมศูนย์ที่ดีขึ้นช่วยเพิ่ม ความแม่นยำ ของการต๊าปทั้งหมดและ ความกลม ของ ก้าน
■ ความยาวในการต๊าปที่แนะนำคือ "ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก x 1.5" หรือน้อยกว่า การทําแชมเฟอร์ 5P เพื่ออายุการใช้งาน เครื่องมือ ที่ดีขึ้น
■ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ แนะนำให้ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางรองสูงสุดของ ค่า สูงสุด ขนาดเกลียว ใน 6H

รหัสสินค้า
EHCR3.0G5
EHCR4.0I5
EHCR5.0K5
EHCR6.0M5
EHCS010O5
EHCS012P5
EHCS8.0N5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 3,402.06

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M30.546P31143.264พี

฿ 3,324.19

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M40.752P3135474พี

฿ 3,476.58

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M50.860P3165.54.574พี

฿ 4,044.23

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M6162P31964.574พี

฿ 6,718.22

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.575P42475.585e

฿ 8,832.87

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M121.7582P4308.56.585e

฿ 4,992.40

CARBIDE_HAND TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M81.2570P4226.2585e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
วัสดุชิ้นงาน เหล็กชุบ และ เหล็กกล้า อารมณ์ (45 ถึง 55 HRC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiAlN