(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่กึ่งกลางของ วัสดุ มีความหนืดและนุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
CEC0.5 |
CEC0.8 |
CEC0.63 |
CEC2.0 |
CEC5.0 |
CEC6.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,057.41 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.15 | 0.5X60°X3.15 | 31.5 | 0.8 | 1.6 | 1.06 | ซีซี | 0.6 | ||
฿ 819.16 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.15 | 0.8X60°X3.15 | 31.5 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | ซีซี | 1 | ||
฿ 952.80 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.15 | 0.63X60°X3.15 | 31.5 | 1 | 2 | 1.32 | ซีซี | 0.8 | ||
฿ 681.63 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.3 | 2X60°X6.3 | 45 | 3 | 6.3 | 4.25 | Cd | 2.2 | ||
฿ 2,473.32 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 5X60°X16 | 71 | 7.5 | 16 | 10.6 | Cd | 5.5 | ||
฿ 4,562.53 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 | 6.3X60°X18 | 75 | 9.2 | 18 | 13.2 | Cd | 5.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง