(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่กึ่งกลางของ วัสดุ มีความหนืดและนุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
CEA1.6Q |
CEA2.5Q |
CEA4.0Q |
CEA8.0Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.63 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.3 | 1.6X90°X6.3 | 45 | 1.8 | ||
฿ 832.37 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.5X90°X10 | 56 | 2.8 | ||
฿ 1,109.50 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.5 | 4X90°X12.5 | 63 | 4.5 | ||
฿ 7,473.70 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 8X90°X25 | 100 | 9 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | NA |
รูปทรง | Ca |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง