(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่กึ่งกลางของ วัสดุ มีความหนืดและนุ่ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,315.00 | HSS CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 18 | 10X60°X18 | 100 | 11 | ||
฿ 7,350.13 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 12X60°X25 | 120 | 13 | ||
฿ 782.00 ฿ 363.00 | CE-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 0.3X60°X3 | 35 | 0.3 | ||
฿ 665.78 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 0.4X60°X3 | 35 | 0.4 | ||
฿ 688.41 ฿ 419.04 | CE-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 0.5X60°X3.5 | 35 | 0.5 | ||
฿ 659.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 0.7X60°X3.5 | 35 | 0.7 | ||
฿ 496.14 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.5 | 0.8X60°X3.5 | 35 | 0.8 | ||
฿ 402.63 | HSS CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 1X60°X4 | 35 | 1 | ||
฿ 420.00 ฿ 209.03 | CE-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 1.2X60°X5 | 40 | 1.2 | ||
฿ 361.67 | HSS CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 1.5X60°X5 | 40 | 1.5 | ||
฿ 410.00 | HSS CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 2X60°X6 | 45 | 2 | ||
฿ 428.93 | HSS CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.7 | 2.5X60°X7.7 | 50 | 2.5 | ||
฿ 491.67 | HSS CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.7 | 3X60°X7.7 | 55 | 3 | ||
฿ 458.18 | HSS CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 3X60°X8 | 55 | 3 | ||
฿ 970.00 | HSS CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4X60°X10 | 65 | 4.5 | ||
฿ 1,180.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11 | 5X60°X11 | 78 | 5.5 | ||
฿ 1,200.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 5X60°X12 | 78 | 5.5 | ||
฿ 3,047.09 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 | 6X60°X18 | 90 | 6.5 | ||
฿ 2,117.69 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 6X60°X16 | 90 | 6.5 | ||
฿ 658.33 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 892.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 530.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 453.33 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 373.33 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 326.67 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 396.67 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 670.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 1,250.00 ฿ 815.00 | CE-S | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ||
฿ 856.67 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 1,463.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 2,885.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 3,060.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 484.09 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 622.79 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 1,233.68 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 3,957.31 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (ø) | 60° | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคมเดี่ยวและใบมีดลบคมคู่ | สองคม | ใบมีดลบคมต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรง | Cf |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง