(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ SP-PF คือ ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับเกลียวไปป์แบบขนาน และใช้สำหรับต๊าปผลิตภัณฑ์ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนทางกลกับท่อ เกลียว ภายใน PF ใช้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ เกลียว ภายนอก PF
รหัสสินค้า |
---|
SH2F02K |
SH2F08Q |
SH2F24U |
SH2F32U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 912.00 | SP-PF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8-28 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 3 | ||
฿ 2,567.05 | SP-PF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2-14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | ||
฿ 29,367.36 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'1/2-11 | 110 | 45 | 38 | 29 | 32 | 4 | ||
฿ 43,479.91 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2'-11 | 120 | 50 | 46 | 35 | 38 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | รูปทรง | v |
มุม บิด | 35° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง