1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ สำหรับ ท่อเหล็ก คู่ขนาน Threads_PS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 623.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ PS เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียวไปป์แบบขนาน และใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วน เกลียว กับชิ้นส่วน ท่อเหล็ก ฯลฯ เกลียว PSinternal ใช้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ เกลียว PTexternal

รหัสสินค้า
TH2P02K
TH2P04
TH2P04-1
TH2P08Q1
TH2P12Q
TH2P12Q1
TH2P16U
TH2P16U1
TH2P20U1
TH2P24U
TH2P24U1
TH2P32U
TH2P40U
TH2P48U
TH2P64U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง

฿ 623.17

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน 1/8283.5P55198694

฿ 962.71

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน 1/4193.5P6228119124

฿ 1,245.06

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/4191.5P6228119124

฿ 3,230.90

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/2141.5P80351814174

฿ 3,860.69

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน 3/4143.5P85352317204

฿ 5,325.59

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 3/4141.5P85352317204

฿ 7,200.80

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน 1113.5P95452621245

฿ 9,955.19

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1111.5P95452621245

฿ 15,670.24

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1 1/4111.5P105453226305

฿ 16,800.08

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน 1 1/2113.5P110453829326

฿ 21,576.97

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1 1/2111.5P110453829326

฿ 28,264.35

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 1 วัน 2113.5P120504635386

฿ 60,401.91

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 2 1/2113.5P145655541448

฿ 90,733.79

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 3113.5P155656550528

฿ 159,379.64

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 4113.5P1707075586210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ขนานสำหรับท่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA
Class II รูปทรง v