1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว สั้น (ëg) ชนิด_LS-S-PT

ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว สั้น (ëg) ชนิด_LS-S-PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,842.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ LS-S-PT เป็นต๊าป ท่อเหล็ก เรียว ก้านยาว และใช้เมื่อจำเป็นต้องลดความยาวในการติดตั้งใน ผลิตภัณฑ์ ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของส่วน เกลียว ในการเชื่อมต่อชิ้นส่วน ท่อเหล็ก ฯลฯ

LS-S-PT, ก้านต๊าปด้ามยาวสำหรับเกลียวท่อเรียว, ชนิดสั้น (ℓg)

สำหรับ สกรู ปลายแหลมสำหรับ ท่อเหล็ก ( สกรู สั้น ชนิดสกรู ก้านยาว) LS-S-PT

ภาพ ผลิตภัณฑ์ LS-S-PT

ขนาด

สำหรับ สกรู ปลายแหลมสำหรับ ท่อเหล็ก ( สกรู สั้น ชนิดสกรู ก้านยาว) LS-S-PT

ดรออิ้งบอกขนาด ของ LS-S-PT

ขนาดClassรหัสการทําแชมเฟอร์Basic Major Dia (มม.)L (มม.)ℓ (มม.)ℓg (มม.)Ds (มม.)K (มม.)ℓk (มม.)ไม่มีขลุ่ย
PT 1/8-28IITSPT02KL102.5P9.72810016.510.58694
TSPT02KL15150
TSPT02KL20200
PT 1/4-19IITSPT04-L102.5P13.15710019.512.5119124
TSPT04-L15150
TSPT04-L20200
PT 3/8-19IITSPT06-L102.5P16.66210021141411144
TSPT06-L12120
TSPT06-L15150
TSPT06-L20200
PT 1/2-14IITSPT08QL152.5P20.95515027171814174
TSPT08QL20200
PT 3/4-14IITSPT12QL152.5P26.44115029192317204
TSPT12QL20200
PT 1 -11IITSPT16UL152.5P32.24915035222621245
TSPT16UL20200
รหัสสินค้า
TSPT06-L10
TSPT06-L20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,842.29

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 19 วัน 100

฿ 8,071.55

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว 3/8-19 การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA Class II
ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) 21 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)(มิลลิเมตร) 14 ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)(มิลลิเมตร) 11
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 14 จำนวนร่อง 4 รูปทรง h
ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน(มิลลิเมตร) 14