(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ SP-S-PT เป็นปิเปตทรง เกลียว ร่องเกลียว และใช้สำหรับต๊าป เกลียว เมื่อจำเป็นต้องลดความยาวของข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง ลงด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์หลักคือความแน่นของส่วน เกลียว เมื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนท่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SSPT02K |
SSPT04 |
SSPT06 |
SSPT12Q |
SSPT20U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 945.05 | SP-S-PT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8-28 | 55 | 16.5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 10.5 | ||
฿ 1,770.19 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/4-19 | 62 | 19.5 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12.5 | ||
฿ 2,303.91 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/8-19 | 65 | 21 | 14 | 11 | 14 | 3 | 14 | ||
฿ 6,347.76 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/4-14 | 85 | 29 | 23 | 17 | 20 | 4 | 19 | ||
฿ 22,790.61 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'1/4-11 | 105 | 37.5 | 32 | 26 | 30 | 4 | 24.5 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | รูปทรง | h |
มุม บิด | 25° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง