1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร่องเกลียวสูง ก้านยาว A ชนิด 60° ดอกสว่าน รูกลาง CE-SL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ร่องเกลียวสูง ก้านยาว A ชนิด 60° ดอกสว่าน รูกลาง CE-SL
  • ร่องเกลียวสูง ก้านยาว A ชนิด 60° ดอกสว่าน รูกลาง CE-SL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 882.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่กึ่งกลางของ วัสดุ มีความหนืดและนุ่ม

รหัสสินค้า
CEL1.0
CEL1.5
CEL2.0
CEL2.5
CEL3.0
CEL4.0
CEL5.0
CEM1.0
CEM1.5
CEM2.0
CEM2.5
CEM3.0
CEM4.0
CEM5.0
CEN3.0
CEN4.0
CEN5.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ล.
(มิลลิเมตร)

฿ 1,588.86

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 41X60°X41001

฿ 882.46

CE-SL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 51.5X60°X51001.5

฿ 1,336.98

CE-SL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 62X60°X61002

฿ 1,583.88

CE-SL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 82.5X60°X81002.5

฿ 1,591.03

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 7 วัน 83X60°X81003

฿ 1,793.01

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 104X60°X101004.5

฿ 2,333.01

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 125X60°X121005.5

฿ 2,440.58

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 41X60°X41501

฿ 1,998.00

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 51.5X60°X51501.5

฿ 2,015.80

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 62X60°X61502

฿ 2,455.37

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 82.5X60°X81502.5

฿ 2,377.12

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน 83X60°X81503

฿ 2,633.61

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน 104X60°X101504.5

฿ 3,585.36

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 125X60°X121505.5

฿ 4,240.15

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 83X60°X82003

฿ 4,591.48

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 104X60°X102004.5

฿ 6,123.80

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 125X60°X122005.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 60° ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ สองคม
ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N NA
รูปทรง Cf