(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าปเกลียวปลาย เกลียว ก้านยาว สำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 693.90 ฿ 538.05 | LS-N-PO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 100 | P3 | 24 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,063.04 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 70 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c | ||
฿ 938.47 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 70 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c | ||
฿ 635.30 ฿ 478.06 | TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 100 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 657.89 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 70 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 594.61 ฿ 438.05 | TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 100 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,015.27 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 120 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 610.53 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 100 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 928.80 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 120 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,251.71 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 20 | 150 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,551.64 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16 | 24 | 150 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,155.56 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8 | 24 | 100 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,829.20 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8 | 24 | 150 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 2,030.57 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 150 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 922.75 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 100 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 2,490.14 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 200 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 862.00 | LS-PO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 100 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,214.24 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 150 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,551.64 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16 | 18 | 150 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 2,161.79 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16 | 14 | 150 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
฿ 3,208.53 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/2 | 20 | 200 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | ||
฿ 4,016.41 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8 | 18 | 200 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | ||
฿ 4,016.41 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/8 | 11 | 200 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | ||
฿ 5,230.05 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/4 | 16 | 150 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e | ||
฿ 7,177.19 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/8 | 14 | 200 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 3 | e | ||
฿ 866.16 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 1/4 | 20 | 100 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,251.71 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 1/4 | 20 | 150 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,055.39 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 5/16 | 18 | 100 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,286.16 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 3/8 | 16 | 100 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,829.20 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 3/8 | 16 | 150 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 2,930.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | เกลียววิตเวอต | 1/2 | 12 | 150 | P3 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | ||
฿ 4,016.41 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 5/8 | 11 | 200 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | ||
฿ 1,369.63 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 100 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
฿ 1,574.02 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 120 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
฿ 2,274.26 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 2 | 150 | P4 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 3 | e | ||
฿ 2,397.14 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 150 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | ||
฿ 4,878.72 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 250 | P4 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | ||
฿ 4,749.31 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 25 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | 1.5 | 150 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 3 | e | ||
฿ 7,177.19 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | 2.5 | 200 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 3 | e | ||
฿ 8,007.45 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | 1.5 | 200 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | e | ||
฿ 5,526.96 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | 3 | 150 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | e | ||
฿ 14,776.49 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | 1.5 | 250 | P4 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e | ||
฿ 1,257.76 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 150 | P4 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 5,230.05 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 3/4 | 10 | 150 | P4 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e | ||
฿ 6,730.31 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 3/4 | 10 | 200 | P4 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e | ||
฿ 7,177.19 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 7/8 | 9 | 200 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 3 | e | ||
฿ 8,582.52 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เกลียววิตเวอต | 1 | 8 | 200 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | e | ||
฿ 4,080.51 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 2.5 | 150 | P5 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 3 | e | ||
฿ 5,165.95 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 150 | P5 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e | ||
฿ 11,615.71 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | 3.5 | 200 | P5 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e |
กำลังโหลด …
การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง