(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับการต๊าปเกลียวในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ความยาวรวม มาตรฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,181.21 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M33 | 1.5 | 5P | 250 | P3 | 45 | - | 25 | 19 | 22 | 4 | e | ||
฿ 16,181.21 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M33 | 3 | 1.5P | 250 | P3 | 51 | - | 25 | 19 | 22 | 4 | e | ||
฿ 16,181.21 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M33 | 3 | 5P | 250 | P3 | 51 | - | 25 | 19 | 22 | 4 | e | ||
฿ 16,181.21 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M33 | 3.5 | 5P | 250 | P4 | 51 | - | 25 | 19 | 22 | 4 | e | ||
฿ 16,819.78 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M36 | 1.5 | 1.5P | 250 | P3 | 45 | - | 28 | 21 | 24 | 4 | e | ||
฿ 19,885.02 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M39 | 1.5 | 5P | 250 | P3 | 45 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 19,885.02 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M39 | 3 | 1.5P | 250 | P3 | 60 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 20,236.35 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 1.5 | 1.5P | 250 | P3 | 45 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 20,236.35 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 1.5 | 5P | 250 | P3 | 45 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 20,236.35 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 2 | 1.5P | 250 | P3 | 45 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 20,236.35 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 3 | 1.5P | 250 | P3 | 60 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 20,236.35 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 3 | 5P | 250 | P3 | 60 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 22,502.77 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M42 | 1.5 | 5P | 250 | P3 | 45 | - | 32 | 26 | 30 | 4 | e | ||
฿ 22,502.77 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M42 | 2 | 1.5P | 250 | P3 | 45 | - | 32 | 26 | 30 | 4 | e | ||
฿ 19,469.59 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M36 | 4 | 1.5P | 300 | P4 | 57 | - | 28 | 21 | 24 | 4 | e | ||
฿ 21,130.10 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M39 | 4 | 1.5P | 300 | P4 | 60 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 24,354.98 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 1.5 | 1.5P | 300 | P3 | 45 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 24,354.98 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 2 | 1.5P | 300 | P3 | 45 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 24,354.98 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 2 | 5P | 300 | P3 | 45 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 24,354.98 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 3 | 1.5P | 300 | P3 | 60 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 24,354.98 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M40 | 3 | 5P | 300 | P3 | 60 | - | 30 | 23 | 26 | 4 | e | ||
฿ 25,887.29 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M42 | 2 | 1.5P | 300 | P3 | 45 | - | 32 | 26 | 30 | 4 | e | ||
฿ 25,887.29 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M42 | 3 | 5P | 300 | P3 | 60 | - | 32 | 26 | 30 | 4 | e | ||
฿ 25,887.29 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M42 | 4.5 | 1.5P | 300 | P4 | 60 | - | 32 | 26 | 30 | 4 | e | ||
฿ 29,207.72 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M45 | 2 | 5P | 300 | P3 | 45 | - | 35 | 26 | 30 | 4 | e | ||
฿ 29,207.72 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M45 | 3 | 1.5P | 300 | P3 | 67 | - | 35 | 26 | 30 | 4 | e | ||
฿ 29,207.72 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M45 | 3 | 5P | 300 | P3 | 67 | - | 35 | 26 | 30 | 4 | e | ||
฿ 31,474.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M48 | 1.5 | 5P | 300 | P3 | 45 | - | 38 | 29 | 32 | 4 | e | ||
฿ 31,474.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M48 | 2 | 1.5P | 300 | P3 | 45 | - | 38 | 29 | 32 | 4 | e | ||
฿ 31,474.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M48 | 5 | 1.5P | 300 | P4 | 67 | - | 38 | 29 | 32 | 4 | e | ||
฿ 1,055.81 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 1.5P | 70 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c | ||
฿ 999.55 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 5P | 70 | P1 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c | ||
฿ 887.68 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 1.5P | 70 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c | ||
฿ 887.68 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 70 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c | ||
฿ 887.68 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 5P | 70 | P1 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | c | ||
฿ 699.01 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 1.5P | 70 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 1,177.94 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 1.5P | 120 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 665.78 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 5P | 70 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 730.48 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 5P | 100 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 2,340.17 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 1.5P | 200 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 963.87 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 5P | 120 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 822.97 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 1.5P | 100 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 2,605.03 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 1,554.66 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 5P | 100 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 1,623.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 1,487.54 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 1.5P | 120 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 2,113.41 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 2,889.24 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 1.5P | 200 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 1,623.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 2,213.79 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 1.5P | 200 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 1,146.49 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 5P | 120 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 3,729.18 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 5P | 250 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 2,972.69 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 1,941.07 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 1.5P | 120 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 2,187.18 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 2,187.18 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 5P | 150 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 3,729.18 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 5P | 200 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 2,187.18 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 4,622.93 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 1.5P | 250 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 2,852.96 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 5P | 200 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 4,622.93 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 2 | 5P | 250 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 2,950.32 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 1.5P | 150 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 3,240.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 50 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 5P | 150 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 4,878.72 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 5P | 200 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 622.82 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 1.5P | 70 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 672.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,297.06 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 1.5P | 150 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 622.82 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 5P | 70 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,018.29 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 5P | 120 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 568.39 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 1.5P | 70 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,022.53 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 1.5P | 150 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,022.53 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 5P | 150 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 521.86 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 1.5P | 100 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 684.50 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 1.5P | 120 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 521.84 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 5P | 100 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 948.15 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 1.5P | 100 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,213.01 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 1.5P | 120 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,213.01 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 5P | 120 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,532.29 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 5P | 150 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 689.34 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 1.5P | 100 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 655.50 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 5P | 100 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,664.14 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 5P | 200 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,621.79 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 28 | 1.5P | 200 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,177.94 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 28 | 5P | 150 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,621.79 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 28 | 5P | 200 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,621.79 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 20 | 1.5P | 200 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,621.79 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4 | 20 | 5P | 200 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 2,187.18 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16 | 24 | 1.5P | 200 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 2,187.18 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16 | 24 | 5P | 200 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 2,187.18 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16 | 18 | 1.5P | 200 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง