(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าป AU+SP มี รูปทรง พิเศษที่มีเกลียวสองสามตัวแรกในขนาดเต็ม และลดส่วนที่เหลือลงเหลือครึ่งหนึ่งของความสูงของเกลียว
■ รูปทรง ขลุ่ยแบบพิเศษให้ประสิทธิภาพการทำงานดังต่อไปนี้1. ป้องกันการบิ่นของเกลียวทั้งหมด 2. ลด แรงบิด ในการกรีดและความต้านทานการเสียดสี 3. สร้างการคายเศษที่ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
VSAPQ2.0E |
VSAPQ2.5F |
VSAPQ2.6F |
VSAPQ3.0G |
VSAPQ4.0I |
VSAPQ5.0K |
VSAPQ6.0M |
VSAPR010M |
VSAPR010N |
VSAPR010O |
VSAPR012N |
VSAPR012O |
VSAPR012P |
VSAPR8.0M |
VSAPR8.0N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,064.00 | AU+SP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M2 | 0.4 | 42 | P2 | 7.2 | 12 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 40° | ||
฿ 794.29 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.5 | 0.45 | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 40° | ||
฿ 794.29 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2.6 | 0.45 | 46 | P2 | 8.1 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 40° | ||
฿ 690.17 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1 | 40° | ||
฿ 690.61 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 40° | ||
฿ 703.05 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | 40° | ||
฿ 804.00 | AU+SP | 1 ชิ้น | 1 วัน | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | 40° | ||
฿ 1,156.46 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 2 | - | ||
฿ 878.33 | AU+SP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 2 | - | ||
฿ 878.33 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | 2 | - | ||
฿ 1,406.51 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.25 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 | - | ||
฿ 1,421.05 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | 1.5 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 | - | ||
฿ 1,151.05 | AU+SP | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.75 | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | 2 | - | ||
฿ 1,019.65 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 1 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 | - | ||
฿ 756.81 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 2 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง