1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือ วัด เกลียว แบบธรรมดา Dual Type (สำหรับ 6H) SMTD

HSS_THREAD MEASURING TOOL

เครื่องมือ วัด เกลียว แบบธรรมดา Dual Type (สำหรับ 6H) SMTD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,882.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรง ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างไปจากภาพถ่ายตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

รหัสสินค้า
MTDM62.5N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,882.95

HSS_THREAD MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ขนาดเกลียว M2.5 ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว(มิลลิเมตร) 0.45
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว การเคลือบผิว Y/N NA
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 46 Class 6H ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) 46
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)(มิลลิเมตร) 14 ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)(มิลลิเมตร) 3 ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 2.5
จำนวนร่อง 5 L1(มิลลิเมตร) 4.4 ℓ2(มิลลิเมตร) 2.3
ℓ3(มิลลิเมตร) 1.4 เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมของ เกลียว 90% 1.4