1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร่องเกลียวเคลือบ ไททาเนียม A แบบ 60° ดอกสว่าน รูกลาง CE-SV

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ร่องเกลียวเคลือบ ไททาเนียม A แบบ 60° ดอกสว่าน รูกลาง CE-SV
  • ร่องเกลียวเคลือบ ไททาเนียม A แบบ 60° ดอกสว่าน รูกลาง CE-SV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 627.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน เจาะรูตรงกลางพร้อมสารเคลือบเหมาะสำหรับวัสดุอ่อนและวัสดุที่ค่อนข้างหนืดเนื่องจากร่องมีแรงบิดสูง
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการ การเคลือบผิว จึงสามารถประมวลผลได้อย่างเสถียรแม้ว่าความเร็วในการตัดจะเพิ่มขึ้นและอายุการใช้งานของ เครื่องมือ จะดีขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการเจาะกึ่งกลาง A-type 60°
· แนวทางสำหรับข้อกำหนดในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คือ เหล็กกล้าคาร์บอน 15-30 เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม 10-25 สเตนเลส ล 5-12 และ เหล็กหล่อ 8-15 ม./นาที

รหัสสินค้า
VCE1.0
VCE1.5
VCE2.0
VCE2.5
VCE3.0
VCE4.0
VCE5.0
VCE6.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ล.
(มิลลิเมตร)

฿ 716.12

CE-S-V 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 41X60°X4351

฿ 627.73

CE-S-V 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 51.5X60°X5401.5

฿ 813.07

CE-S-V 1 ชิ้น 12 วัน 62X60°X6452

฿ 759.57

CE-S-V 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.72.5X60°X7.7502.5

฿ 949.88

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน 7.73X60°X7.7553

฿ 1,619.05

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 12 วัน 104X60°X10654.5

฿ 1,711.62

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 115X60°X11785.5

฿ 4,935.69

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 186X60°X18906.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 60° ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ สองคม
ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก รูปทรง Cf