(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ R+V เป็น ต๊าปรีดเกลียว เคลือบสำหรับวัสดุที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก การเคลือบผิว ที่เหมาะสมกับสภาพการกรีด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,091.66 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1 | 0.25 | 2P | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | ||
฿ 1,091.66 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1 | 0.25 | 4P | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | ||
฿ 1,091.66 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.2 | 0.25 | 2P | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | ||
฿ 1,070.86 | R+V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M1.2 | 0.25 | 4P | 36 | G4 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | ||
฿ 984.63 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M1.4 | 0.3 | 2P | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 984.63 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.4 | 0.3 | 4P | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 943.51 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.6 | 0.35 | 2P | 36 | G4 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 943.51 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | G4 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 943.51 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.7 | 0.35 | 2P | 36 | G4 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 943.51 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.7 | 0.35 | 4P | 36 | G4 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 870.34 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M2 | 0.4 | 2P | 42 | G4 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 846.41 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2 | 0.4 | 4P | 42 | G4 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,075.74 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | G4 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,075.74 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2.3 | 0.4 | 4P | 42 | G4 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,404.70 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1 | 0.25 | 2P | 36 | G5 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | ||
฿ 1,404.70 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1 | 0.25 | 4P | 36 | G5 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | ||
฿ 1,366.60 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.2 | 0.25 | 2P | 36 | G5 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | ||
฿ 1,404.70 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.2 | 0.25 | 4P | 36 | G5 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | a | ||
฿ 984.63 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.4 | 0.3 | 2P | 36 | G5 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 984.63 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.4 | 0.3 | 4P | 36 | G5 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 943.51 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.6 | 0.35 | 2P | 36 | G5 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 943.51 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | G5 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 943.51 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.7 | 0.35 | 2P | 36 | G5 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 943.51 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M1.7 | 0.35 | 4P | 36 | G5 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 870.34 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2 | 0.4 | 2P | 42 | G5 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 870.34 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2 | 0.4 | 4P | 42 | G5 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,366.60 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | G5 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,075.74 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M2.3 | 0.4 | 4P | 42 | G5 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 768.15 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2.5 | 0.45 | 2P | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 768.15 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2.5 | 0.45 | 4P | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 768.15 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2.6 | 0.45 | 2P | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 768.15 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2.6 | 0.45 | 4P | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 830.52 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M3 | 0.5 | 2P | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 912.00 | R+V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 4P | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 983.22 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 2P | 52 | G5 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 945.12 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | M4 | 0.7 | 4P | 52 | G5 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 906.92 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M5 | 0.8 | 2P | 60 | G5 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 1,128.33 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | M5 | 0.8 | 4P | 60 | G5 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 1,338.47 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.6 | 0.35 | 2P | 36 | G6 | 6.3 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,216.64 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.7 | 0.35 | 2P | 36 | G6 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,216.64 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M1.7 | 0.35 | 4P | 36 | G6 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,124.12 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 2P | 42 | G6 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 1,124.12 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 4P | 42 | G6 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | ||
฿ 995.92 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 2P | 46 | G6 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 994.11 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 4P | 46 | G6 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 872.45 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2.6 | 0.45 | 2P | 46 | G6 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 768.15 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M2.6 | 0.45 | 4P | 46 | G6 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | ||
฿ 707.82 | R+V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 2P | 46 | G6 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 912.00 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 4P | 46 | G6 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 912.00 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 2P | 52 | G6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 710.72 | R+V | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | 0.7 | 4P | 52 | G6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 899.00 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 0.8 | 2P | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 769.43 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 0.8 | 4P | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 1,059.00 | R+V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 2P | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 804.33 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 1 | 4P | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 727.03 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M3 | 0.5 | 2P | 46 | G7 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 705.88 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M3 | 0.5 | 4P | 46 | G7 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 729.45 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M4 | 0.7 | 2P | 52 | G7 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 866.13 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M4 | 0.7 | 4P | 52 | G7 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 766.81 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 0.8 | 2P | 60 | G7 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 766.81 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 0.8 | 4P | 60 | G7 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 804.33 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | 1 | 2P | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 804.33 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 4P | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 824.99 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 4P | 46 | G8 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
฿ 945.12 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 2P | 52 | G8 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 899.17 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 4P | 52 | G8 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 992.90 | HSS_ROLL TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 2P | 60 | G8 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปรีดเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง