1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Tang ก้าน ไททาเนียม การเคลือบผิว ขลุ่ย เกลียว แข็งแกร่ง A ชนิด 90 °, ดอกสว่านเจาะรูตรงกลางCE-QL-V

Tang ก้าน ไททาเนียม การเคลือบผิว ขลุ่ย เกลียว แข็งแกร่ง A ชนิด 90 °, ดอกสว่านเจาะรูตรงกลางCE-QL-V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,297.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการขีดข่วนและต้านทานการยึดเกาะของเศษที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การเจาะรูตรงกลาง
·ลบมุม

 

รหัสสินค้า
VCL1.0Z
VCL1.5Z
VCL2.0Z
VCL2.5Z
VCL3.0Z
VCL4.0Z
VCL5.0Z
VCM1.0Z
VCM1.5Z
VCM2.0Z
VCM2.5Z
VCM3.0Z
VCM4.0Z
VCM5.0Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ล.
(มิลลิเมตร)

฿ 2,844.94

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 15 วัน 41X90°X41001

฿ 2,297.42

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 15 วัน 51.5X90°X51001.5

฿ 2,406.47

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 15 วัน 62X90°X61002

฿ 2,805.09

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 15 วัน 82.5X90°X81002.5

฿ 2,805.09

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 15 วัน 83X90°X81003

฿ 3,564.90

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 15 วัน 104X90°X101004.5

฿ 4,375.09

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 19 วัน 125X90°X121005.5

฿ 6,059.70

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 41X90°X41501

฿ 5,006.31

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 51.5X90°X51501.5

฿ 3,872.95

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 19 วัน 62X90°X61502

฿ 4,439.13

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 19 วัน 82.5X90°X81502.5

฿ 3,527.38

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 19 วัน 83X90°X81503

฿ 5,251.18

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 19 วัน 104X90°X101504.5

฿ 6,405.09

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 19 วัน 125X90°X121505.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90° ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ สองคม
ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก รูปทรง Cf