1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเริ่มต้น เครื่องมือ ข้อต่อ ดอกสว่าน สำหรับการลบมุม 90° JO-NCSDV

การเริ่มต้น เครื่องมือ ข้อต่อ ดอกสว่าน สำหรับการลบมุม 90° JO-NCSDV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,105.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลสินค้า
· รูปทรง: อยู่ตรงกลาง
· Countersink
· การเคลือบผิว: ดีบุก
· วัสดุเครื่องมือ: HSS
[การใช้งาน] การตั้งศูนย์ ( การวางตำแหน่ง)/ การลบมุม

รหัสสินค้า
JVCS-D010Q
JVCS-D012Q
JVCS-D016Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ℓ2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน H
(มิลลิเมตร)

฿ 1,105.37

HSS-CO_STARTING DRILLS 1 ชิ้น 6 วัน 1010X90°37.527.5148

฿ 1,236.59

HSS-CO_STARTING DRILLS 1 ชิ้น 6 วัน 1212X90°43.532.51610

฿ 1,450.05

HSS-CO_STARTING DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 1616X90°48.534.52013

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก