1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ (90° / 60°สำหรับ เครื่องจักร เจาะ) CS-QM

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ (90° / 60°สำหรับ เครื่องจักร เจาะ) CS-QM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ที่สามารถทำการแชมเฟอร์ของรู แบบกลม พื้นผิวการติดตั้งของ สกรู และ โบลท์ สกรูขนาดเล็ก และร่อง
[คุณสมบัติ]
· มีหลายร่องและเหมาะสำหรับใช้กับ เครื่องเจาะ
· เหล็กฉาก มีให้เลือกใน 90° และ 60°
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีความสามารถในการแชมเฟอร์ที่แม่นยำและมีเสถียรภาพของรู แบบกลม และพื้นผิวติดตั้งของ สกรู และ โบลท์ สกรูขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
CS010QM6
CS010QM9
CS012QM6
CS012QM9
CS016QM6
CS016QM9
CS020QM6
CS020QM9
CS025QM6
CS025QM9
CS030QM6
CS030QM9
CS035QM6
CS035QM9
CS040QM6
CS040QM9
CS6.0QM6
CS6.0QM9
CS8.0QM6
CS8.0QM9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมบริเวณปลายแหลม (ø) เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบมีด D1
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 1,018.54

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 5 วัน 60810X60°X85032cn

฿ 823.12

CS-QM 1 ชิ้น 18 วัน 90810X90°X84632cn

฿ 1,392.00

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 5 วัน 60812X60°X85252.5cn

฿ 892.22

CS-QM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90812X90°X84852.5cn

฿ 1,175.25

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 10 วัน 601016X60°X106053.2cn

฿ 1,008.40

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 901016X90°X105653.2cn

฿ 1,577.54

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 15 วัน 601020X60°X106454cn

฿ 1,330.06

CS-QM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 901020X90°X106054cn

฿ 2,402.08

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 15 วัน 601025X60°X106977cn

฿ 1,772.41

CS-QM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 901025X90°X106577cn

฿ 3,389.44

TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 601230X60°X127679cn

฿ 2,234.99

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 19 วัน 901230X90°X126879cn

฿ 5,676.92

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 5 วัน 601235X60°X1279711cn

฿ 3,158.72

CS-QM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 901235X90°X1270711cn

฿ 7,368.88

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 5 วัน 601240X60°X1281712.5cn

฿ 4,302.52

CS-QM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 901240X90°X1271712.5cn

฿ 685.08

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 5 วัน 6066X60°X64631.2Cm

฿ 564.92

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 19 วัน 9066X90°X64231.2Cm

฿ 509.69

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 19 วัน 6088X60°X84831.6Cm

฿ 445.89

CS-QM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9088X90°X84431.6Cm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม ใบมีดลบคมเดี่ยวและใบมีดลบคมคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดลบคมต่อพ่วง Y/N NA
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N NA