1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับ Aluminium_AL+SP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ การ สกรู อย่างมั่นคงในการหล่อโลหะผสมเบา เช่น การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม และ การหล่อ อะลูมิเนียม แม้ที่ช่วงความเร็วสูง
■ การออกแบบ ร่องฟันที่เหมาะสมที่สุดทำให้สามารถผลิตเกลียวภายในที่มั่นคงและสะอาด โดยมีเสี้ยนน้อยกว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ที่ปกติจะเกิดขึ้นในการต๊าปโลหะผสมเบา

รหัสสินค้า
ASHMR010M
ASHMR010N
ASHMR010O
ASHMR012M
ASHMR012N
ASHMR012O
ASHMR012P
ASHMR014O
ASHMR014Q
ASHMR016O
ASHMR016Q
ASHMR8.0N
ASHMR8.0N1
ASHPQ2.0E
ASHPQ2.3E
ASHPQ2.5F
ASHPQ2.6F
ASHPQ3.0G
ASHPQ3.5H
ASHPR4.0I
ASHPR5.0K
ASHPR6.0M
SW010N1LEN
SW010O1LEN
SW012N1LEN
SW012O1LEN
SW012P1LEN
SW014O1LEN
SW014Q1LEN
SW016O1LEN
SW016Q1LEN
SW018O1LEN
SW018R1LEN
SW020O1LEN
SW020R1LEN
SW022R1LEN
SW024S1LEN
SW3.0G1LEN
SW4.0I1LEN
SW5.0K1LEN
SW6.0M1LEN
SW8.0N1LEN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง มุม บิด

฿ 1,053.37

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M1012.5P75P323-75.583e45°

฿ 897.35

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M101.252.5P75P323-75.583e45°

฿ 696.59

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M101.52.5P75P323-75.583e45°

฿ 1,452.47

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M1212.5P82P326-8.56.593e45°

฿ 1,245.06

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.252.5P82P326-8.56.593e45°

฿ 1,245.06

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M121.52.5P82P326-8.56.593e45°

฿ 961.45

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M121.752.5P82P326-8.56.593e45°

฿ 1,679.23

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M141.52.5P88P326-10.58113e45°

฿ 1,679.23

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M1422.5P88P326-10.58113e45°

฿ 2,222.26

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M161.52.5P95P326-12.510133e45°

฿ 2,222.26

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M1622.5P95P326-12.510133e45°

฿ 553.30

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 7 วัน M81.252.5P70P319-6.2583e45°

฿ 609.00

AL+SP/AL-SP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.251.5P70P319-6.2583e45°

฿ 782.13

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 7 วัน M20.42.5P42P27.21232.552c45°

฿ 778.83

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M2.30.42.5P42P27.21232.552c45°

฿ 499.35

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M2.50.452.5P46P28.11432.552c45°

฿ 486.35

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M2.60.452.5P46P28.11432.552c45°

฿ 329.27

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M30.52.5P46P291443.263c45°

฿ 481.92

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 7 วัน M3.50.62.5P52P211165473c45°

฿ 487.37

AL+SP 1 ชิ้น 19 วัน M40.72.5P52P311175473c45°

฿ 338.49

AL+SP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.82.5P60P313225.54.573c45°

฿ 355.54

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M612.5P62P3152664.573c45°

฿ 1,221.47

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M101.252.5P821b26-8.56.5932-

฿ 1,032.20

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M101.52.5P821b26-8.56.5932-

฿ 1,659.88

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.252.5P881b26-10.581132-

฿ 1,659.88

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M121.52.5P881b26-10.581132-

฿ 1,399.26

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 10 วัน M121.752.5P951b26-12.5101332-

฿ 2,167.83

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M141.52.5P951b26-12.5101332-

฿ 2,167.83

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M1422.5P1001b33-14111432-

฿ 3,105.12

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M161.52.5P1001b33-14111443-

฿ 2,609.87

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 10 วัน M1622.5P1051b33-15121543-

฿ 5,078.87

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M181.52.5P1051b33-15121543-

฿ 5,078.87

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 5 วัน M182.52.5P1151b33-17131643-

฿ 6,036.72

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M201.52.5P1151b33-17131643-

฿ 5,064.96

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M202.52.5P1201b39-19151843-

฿ 7,865.34

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M222.52.5P1251b39-19151843-

฿ 8,127.78

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M2432.5P1351b46-23172043-

฿ 526.45

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M30.52.5P521b7.51754731-

฿ 575.05

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 61 วัน M40.72.5P601b13225.54.5731-

฿ 553.28

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 61 วัน M50.82.5P621b152664.5731-

฿ 565.37

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M612.5P701b19-6.25832-

฿ 784.27

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 15 วัน M81.252.5P751b23-75.5832-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA
กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการไนไตรด์