1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว ซีรีส์ X สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว สั้น (ëg) type_SP-PT-X

ต๊าปร่อง เกลียว ซีรีส์ X สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว สั้น (ëg) type_SP-PT-X
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 991.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรง ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างไปจากภาพถ่ายตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปร่อง เกลียว SP-PT-X ใช้ช่องว่างใหม่ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยาวของการฉายภาพของ เครื่องมือ ที่ยาวอย่างเหมาะสม เกลียวนี้มีความยาว เกลียวสั้น จึงเหมาะสำหรับการต๊าปส่วนประกอบของเครื่องจักรซึ่งมีความหนาจำกัด

รหัสสินค้า
SHX2T01K-8
SHX2T02K
SHX2T04
SHX2T06
SHX2T08Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 991.11

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/16-287513.5869310.57.723

฿ 991.11

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/8-287513.5869310.59.728

฿ 1,452.47

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/4-198516.511912312.513.157

฿ 2,374.04

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 3/8-19951814111431416.662

฿ 4,537.00

SP-PT-X 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/2-1410522.518141741720.955

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA Class II รูปทรง i
มุม บิด 30 °