1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เคลือบ TiCN PE90° PE-QV

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 974.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มุม 2 มุม, มุมปลาย 125° และมุมลบคม 90° ทำให้สามารถทำการลบกึ่งกลางและลบมุมได้พร้อมกัน รูปทรง ระนาบสองชั้นให้การกัดที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ได้ ความแม่นยำ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง

รหัสสินค้า
VPE010Q
VPE012Q
VPE016Q
VPE020Q
VPE3.0Q
VPE4.0Q
VPE6.0Q
VPE8.0Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ล.
(มิลลิเมตร)
กระแสตรง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,879.56

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 1010X3X90°751530.78

฿ 2,404.61

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 1212X3.5X90°85173.50.91

฿ 3,595.59

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 19 วัน 1616X4X90°902141.04

฿ 5,805.56

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 19 วัน 2020X5X90°1002451.30

฿ 1,171.59

HSS_CENTER DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน 33X0.5X90°4060.50.13

฿ 1,600.00

PE-Q-V 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44X1X90°45810.26

฿ 974.06

PE-Q-V 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66X2X90°551020.52

฿ 1,229.20

PE-Q-V 1 ชิ้น 1 วัน 88X2.5X90°65142.50.65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 125° วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ สองคม ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiCN จำนวนใบมีด 2
รูปทรง Ch มุม การทําแชมเฟอร์ มุม(°) 90