(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติการออกแบบ ที่มี ความแข็งแรงสูง ช่วยให้สามารถวางตำแหน่ง และลบมุมได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพในการ การวางตำแหน่ง ที่ยากต่อการ เครื่องจักร พื้นผิวโค้งและทางลาดที่นุ่มนวลด้วย คุณสมบัติ ลบมุมที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
CS-D010 |
CS-D012 |
CS-D016 |
CS-D020 |
CS-D025 |
CS-D3.0 |
CS-D4.0 |
CS-D5.0 |
CS-D6.0 |
CS-D8.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | กระแสตรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,246.27 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10X125° | 89 | 23 | 10 | ||
฿ 1,854.55 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 12X125° | 102 | 26 | 12 | ||
฿ 2,288.76 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 16X125° | 115 | 32 | 16 | ||
฿ 3,299.15 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 20X125° | 131 | 40 | 20 | ||
฿ 4,855.96 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 25X125° | 151 | 50 | 25 | ||
฿ 498.06 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 3X125° | 46 | 10 | 3 | ||
฿ 556.11 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 4X125° | 55 | 12 | 4 | ||
฿ 625.69 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 5X125° | 62 | 13 | 5 | ||
฿ 668.20 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 6X125° | 66 | 15 | 6 | ||
฿ 824.18 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 8X125° | 79 | 20 | 8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 125° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนใบมีด | 2 |
รูปทรง | Ci | วัสดุ ของ โฮลเดอร์ | เหล็กกล้าผสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง