1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เพื่อการกรีดที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การใช้งานในแนวนอน ต๊าปร่อง เกลียว ต่ำสำหรับ Steels_HFISP

เพื่อการกรีดที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การใช้งานในแนวนอน ต๊าปร่อง เกลียว ต่ำสำหรับ Steels_HFISP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,011.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปรูน้ำหล่อเย็นตรงกลางที่สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วสูงเป็นพิเศษและเข้ากันได้กับกระบวนการ การหล่อลื่น ภายใน
■ ร่องฟันเกลียวต่ำ ทำให้เป็นดอกต๊าปที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ วัสดุ เช่น เหล็กกล้า คาร์บอน และเหล็กกล้าโลหะผสม

รหัสสินค้า
HFISPS010N
HFISPS010O
HFISPS012N
HFISPS012O
HFISPS012P
HFISPS014O
HFISPS016O
HFISPS018O
HFISPS6.0M
HFISPS8.0N
HFISPT020O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 1,871.26

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.2575P424-103m

฿ 1,871.26

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.575P424-103m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.2582P429-123m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.582P429-123m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.7582P429-123m

฿ 3,602.19

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M141.588P430-123m

฿ 4,757.63

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M161.595P432-163m

฿ 6,740.80

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M181.5100P437-164m

฿ 1,011.14

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M6162P4192763k

฿ 1,479.58

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M81.2570P422-83m

฿ 8,799.77

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M201.5105P537-164m

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiCN มุม บิด