1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพื่อการกรีดที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การใช้งานในแนวตั้ง ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับ อะลูมิเนียม_HFAHS

เพื่อการกรีดที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การใช้งานในแนวตั้ง ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับ อะลูมิเนียม_HFAHS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,011.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรง ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างไปจากภาพถ่ายตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปรูน้ำหล่อเย็นตรงกลางที่สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วสูงเป็นพิเศษและเข้ากันได้กับกระบวนการ การหล่อลื่น ภายใน
■ ร่องฟันเกลียวสูง ทำให้เป็นดอกต๊าปที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ วัสดุ เช่น อลูมิเนียมอัลลอยด์ แมกนีเซียมอัลลอยด์ และการหล่อ สังกะสีอัลลอยด์

รหัสสินค้า
HFAHSS010N
HFAHSS010O
HFAHSS012N
HFAHSS012O
HFAHSS012P
HFAHSS014O
HFAHSS016O
HFAHSS018O
HFAHSS6.0M
HFAHSS8.0N
HFAHST020O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 1,871.26

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.2575P412-10m

฿ 1,871.26

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.575P413-10m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.2582P414-12m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.582P414-12m

฿ 2,366.63

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.7582P415-12m

฿ 3,602.19

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M141.588P414-12m

฿ 4,757.63

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M161.595P414-16m

฿ 6,740.80

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M181.5100P414-16m

฿ 1,011.14

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M6162P411276k

฿ 1,479.58

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M81.2570P412-8m

฿ 8,799.77

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M201.5105P514-16m

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiCN จำนวนร่อง 3
มุม บิด 48°