1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าป เกลียว สำหรับเหล็ก สำหรับการต๊าปแบบแห้ง และการต๊าปความเร็วสูงพิเศษ การใช้ รูทะลุ (มี เกลียว LH)_HDISL

ต๊าป เกลียว สำหรับเหล็ก สำหรับการต๊าปแบบแห้ง และการต๊าปความเร็วสูงพิเศษ การใช้ รูทะลุ (มี เกลียว LH)_HDISL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,011.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงพิเศษโดยใช้หมอกหรือการต๊าปแบบแห้งสามารถทำได้โดยใช้ รูปทรง รูน้ำหล่อเย็นด้านข้าง
■ รูปทรง เกลียว ทางด้านซ้ายช่วยให้สามารถต๊าปฟ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร์ในแนวตั้งหรือแนวนอนใน เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน และโลหะผสมในการใช้งาน รูทะลุ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รหัสสินค้า
HDISLS010N
HDISLS010O
HDISLS012N
HDISLS012O
HDISLS012P
HDISLS014O
HDISLS016O
HDISLS018O
HDISLS6.0M
HDISLS8.0N
HDISLT020O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 1,871.26

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.2575P424-103m

฿ 1,871.26

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.575P424-103m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.2582P429-123m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.582P429-123m

฿ 2,644.40

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.7582P429-123m

฿ 3,602.19

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M141.588P430-123m

฿ 4,757.63

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M161.595P432-163m

฿ 6,740.80

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M181.5100P437-164m

฿ 1,011.14

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M6162P4192763k

฿ 1,479.58

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M81.2570P422-83m

฿ 8,799.77

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M201.5105P537-164m

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiCN มุม บิด 15