(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการตัดวัสดุที่ไม่มีความหนืด
[คุณสมบัติ]
· ขนาดในการลบมุมที่หลากหลายภายในเครื่องมือเดียว
· ให้พื้นผิวตัดที่สวยงามโดยไม่เกิดการสั่นสะเทือนในการตัด
· วางตำแหน่งได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
04-ST4-90 |
06-ST6-90 |
08-ST8-90 |
09-ST6-90 |
14-ST8-90 |
18-ST10-90 |
23-ST12-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | เส้นผ่านศูนย์กลางเอียง (มิลลิเมตร) | ขนาด ก้าน dh7 (มิลลิเมตร) | แผนภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ล. (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 576.18 | NTL CHAMFERING DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ใบมีดลบคม คู่ | 2 ถึง 4 | 4 | ชนิด 1 | - | 50 | ||
฿ 642.25 | NTL CHAMFERING DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ใบมีดลบคม คู่ | 3–6 | 6 | ชนิด 1 | - | 50 | ||
฿ 679.50 | NTL CHAMFERING DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ใบมีดลบคม คู่ | 4–8 | 8 | ชนิด 1 | - | 50 | ||
฿ 715.23 | CHAMFERING DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 4 to 9 | 6 | ชนิด 2 | 42 | 55 | ||
฿ 862.69 | CHAMFERING DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 6 to 14 | 8 | ชนิด 2 | 50 | 70 | ||
฿ 1,194.24 | CHAMFERING DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 8 to 18 | 10 | ชนิด 2 | 70 | 100 | ||
฿ 1,776.03 | CHAMFERING DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 10 to 23 | 12 | ชนิด 2 | 73 | 110 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | จุด มุม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ | เหล็กแผ่นรีด | ลิงค์ | ชนิดก้านตรง | ใช้ | สำหรับการลบมุมและลบคม สำหรับการตัดวัสดุที่อ่อนนุ่มและมีความหนืด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง