1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่มีเสถียรภาพAD-8723D

MEASURING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่มีเสถียรภาพAD-8723D
  • พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่มีเสถียรภาพAD-8723D
  • พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่มีเสถียรภาพAD-8723D
  • พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่มีเสถียรภาพAD-8723D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,970.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่เพรียวบางประหยัดพื้นที่พร้อมไฟแบ็คไลท์ที่เปิดต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
·แรงดัน DC 0-30 V, DC กระแสไฟฟ้า 0-1.5 A.
·แบบบางประหยัดพื้นที่ (กว้าง 9.5 ซม.)
·สามารถใช้ได้สองวิธี:แรงดันคงที่หรือแหล่ง กระแสไฟฟ้า
·จอแสดงผลดิจิตอลพร้อมไฟแบ็คไลท์ที่สว่างอย่างต่อเนื่องเพื่อการมองเห็นที่ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการทดลองและเครื่องมือในการวิจัยตลอดจน การออกแบบ และการพัฒนา
·มีประโยชน์ในโรงงานผลิตห้องปฏิบัติการของโรงเรียน ฯลฯ
·สามารถใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
AD-8723D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,970.50

฿ 3,837.84

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 95 ความลึก(มิลลิเมตร) 235
ความสูง(มิลลิเมตร) 150 เอาต์พุต:กระแส Output(ก) DC 0 ถึง 1.5 เอาต์พุต:แรงดัน Output DC 0 ถึง 30 V
แสดง จอแสดงผลดิจิตอล LCD 3.5 หลัก (พร้อมแบ็คไลท์) ลักษณะแรงดันไฟฟ้า ยึดอยู่กับที่: ความผันผวนของอินพุต(CV) ±(0.05% + 2 mV) หรือน้อยกว่า (100 V AC ± 10%) ลักษณะแรงดันไฟฟ้า ยึดอยู่กับที่: ความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า(CV) ±(0.05% + 3 mV) หรือน้อยกว่า (โหลดไฟฟ้า ความผันผวน 0 ถึง 100%)
ลักษณะแรงดันไฟฟ้า ยึดอยู่กับที่: ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน(CV) ±5 mvrms หรือน้อยกว่า ยึดอยู่กับที่ ลักษณะ กระแสไฟฟ้า: ความผันผวนของอินพุต(CC) ±(0.2% + 2 mA) หรือน้อยกว่า (100 V AC ± 10%) ยึดอยู่กับที่ ลักษณะ กระแสไฟฟ้า: ความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า(CC) ±(0.2% + 3 mA) หรือน้อยกว่า (โหลดไฟฟ้า ความผันผวน 0 ถึง 100%)
ยึดอยู่กับที่ ลักษณะ กระแสไฟฟ้า: ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน(CC) ±3 marms หรือน้อยกว่า ค่า: ความละเอียด 0.1 V ค่า: ความแม่นยำ ±(1.0% + RDG 2dgts)
แสดง ค่า กระแสไฟฟ้า: ความละเอียด 0.01 A แสดง ค่า กระแสไฟฟ้า: ความแม่นยำ ±(2.0% + RDG 2dgts) มวล(ก.) ประมาณ 3500
อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งานสายไฟสายสัญญาณออก คุณสมบัติ ●สามารถใช้แบบบางเพื่อประหยัดพื้นที่ (กว้าง 95 มม.) ●พร้อมจอ LCD เรืองแสงที่มองเห็นได้ชัดเจน●วิธีการใช้แรงดันไฟฟ้าคงที่และ กระแสไฟฟ้า คงที่เป็นไปได้●สำหรับการวิจัยและพัฒนา อุปกรณ์ห้องแล็บ วัสดุ การสอนของโรงเรียนสายการผลิตและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน/ งานซ่อมบำรุง