(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลสำหรับการ์ด / สมุด สะดวกและใช้งานง่าย
·ตัวการ์ดแบบบางสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าแบบพ็อกเก็ตบุ๊คได้
·ฟังก์ชั่นการเลือกอัตโนมัติ
·สายนำไฟฟ้า DC และ AC แรงดันไฟฟ้า
·ฟังก์ชันการวัดค่าความต้านทานจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
·ไม่จำเป็นต้อง คลองเลื่อย รายการวัดและสามารถหลีกเลี่ยงการวัดที่ผิดพลาดได้
·ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่สะดวก
·ฟังก์ชั่นปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ <ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมด>
·การสลับช่วงอัตโนมัติ
·รวม เคส เก็บ สมุด
รหัสสินค้า |
---|
AD-5501 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,768.16 ฿ 1,447.95 | DIGITAL MULTI METER | 1 ชิ้น | 14 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 4/40/400/500 | กระแสไฟฟ้า(V) | 4/40/400/500 |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทาน(Ω) | 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 56 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 10 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 111 | พาวเวอร์ซัพพลาย | LR44 Micro Cell 2 ชิ้น | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 60 ชั่วโมง |
มวล(ก.) | ประมาณ 70 (รวม ถ่าน ) | อุปกรณ์เสริม | เคส แบบพกพา, ถ่าน (สำหรับจอภาพ), คู่มือผู้ใช้, (สายทดสอบ) | คุณสมบัติ | ●ฟังก์ชั่น เลือกอัตโนมัติ:(1) เพียงแค่สัมผัสสายทดสอบเพื่อสลับระหว่างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและโหมดการวัดความต้านทาน (ฟังก์ชัน) โดยอัตโนมัติ (2) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ช่วยลดความจำเป็นในการตั้งค่าโหมดการวัดและป้องกันการวัดที่ผิดพลาด●ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ●การสลับช่วงอัตโนมัติ ●รวมซองเก็บประเภทโน้ตบุ๊ก |
เสริม | สายไฟ สายนำไฟฟ้า ทดสอบเชื่อมต่อโดยตรงกับ ตัวเครื่อง และไม่สามารถถอดออกได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง