1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CONTEC monocle

MEASURING TOOL

CONTEC monocle
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 338.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานเกล็ดที่สะดวกสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการวิจัยและการสังเกตพัฒนาขึ้นเพื่อการทำงานที่ งานละเอียด เลนส์ ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา นี้สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพไม่ทำให้เกิดความเมื่อยล้าสดใสและแตกต่าง

รหัสสินค้า
LP-29G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 338.57

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัว loupe การขยายภาพ(x) 6 การปรากฏตัวของแสง ไม่รวม
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม มวล(ก.) ประมาณ 8 คุณสมบัติ มันเป็นแว่นขยายที่สะดวกสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันเช่นการตรวจสอบและการสังเกต พัฒนาขึ้นเพื่องานที่ งานละเอียด มันเบาไม่เหน็ดเหนื่อยและ เลนส์ ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ กระจ่างใส
วัสดุ: ตัวเครื่อง เรซิ่น ABS วัสดุ เลนส์ เรซิ่นอะคริลิค ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 40φ × H27