1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pocket Loupe (แว่นตา)

Pocket Loupe (แว่นตา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ในกระเป๋าและกระเป๋า:แว่นขยายรุ่นนี้มีความสามารถในการพกพาที่เหนือกว่าดังนั้นจึงสะดวกในการพกพาแว่นขยายประเภทแว่นตาที่สามารถมองได้ด้วยตาทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตาเหนื่อยล้าเบาและยอดเยี่ยมสำหรับการพกพา

รหัสสินค้า
LP-13P
LP-14P
LP-15P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 999,999,999.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีน้ำตาล

฿ 999,999,999.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา งาช้าง

฿ 999,999,999.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋าแว่นขยาย การขยายภาพ(x) 2 การปรากฏตัวของแสง ไม่รวม
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม มวล(ก.) ประมาณ 30 คุณสมบัติ สำหรับกระเป๋าและกระเป๋า: แว่นขยายนี้มีความคล่องตัวสูงจึงพกพาสะดวก แว่นขยายชนิดนี้สามารถใช้กับดวงตาทั้งสองข้างเพื่อให้ง่ายต่อสายตาและไม่ทำให้เกิดความเมื่อยล้า มันเบาและยอดเยี่ยมสำหรับการพกพา
วัสดุ: ตัวเครื่อง เรซิ่น ABS, EVA วัสดุ เลนส์ เรซิ่นอะคริลิค ความยาวของ สายรัด(มิลลิเมตร) ประมาณ 1200
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) W40 x D12 x H112 (เมื่อเก็บไว้)