(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับขจัดสนิมและทาตกแต่ง
· การขัดเงา สม่ำเสมอจนถึงปลายสุดเนื่องจากเม็ด สารขัดถู จะกระจายอย่างสม่ำเสมอผ่านตรงกลางของเส้นใยที่ ผ้านอนวูฟเวน
·มีช่องว่างอากาศมากมายจึงทนทานต่อการอุดตันและสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน
· คุณสมบัติ ยืดหยุ่นป้องกันการ งานลับคม/งานเจียรไน มากเกินไป
·ไม่จำเป็นต้องแต่งกาย
เครื่องมือที่ใช้ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง | ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุ สารขัดถู | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | มี / ไม่มี ข้อต่อ | มี |
รายละเอียด วัสดุฐาน | ไนล่อน ไม่ทอไนลอน | คุณสมบัติ 1 | การขัดเงา อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดเนื่องจากเม็ด สารขัดถู ถูกกระจายอย่างสม่ำเสมอแม้ที่จุดกึ่งกลางของเส้นใยที่ ผ้านอนวูฟเวน | คุณสมบัติ 2 | ด้วยช่องว่างอากาศมากมายมันสามารถทนต่อการอุดตันและสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน |
คุณสมบัติ 3 | คุณสมบัติ ความยืดหยุ่นป้องกันการ งานลับคม/งานเจียรไน มากเกินไป | คุณสมบัติ 4 | ไม่จำเป็นต้องแต่งตัว | การใช้งาน | สำหรับการกำจัด สนิม และการตกแต่ง การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง