1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บาร์คว้านสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน S-SWUBR/L

ICR HOLDER

บาร์คว้านสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน S-SWUBR/L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,325.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งเม็ดมีดต่างๆได้

รหัสสินค้า
S0610HSWUBR06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,325.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้ได้ W (หกเหลี่ยม) เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ 6 ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย
เพื่อประโยชน์ มือขวา รูปทรง แคลมป์ยึด ขันสกรู ความยาวรวม L1 100
มุมหลบ เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ 10 การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน ไม่มี
ประเภทรายละเอียด S-SWUBR/L ขนาด L1(มิลลิเมตร) 20 ขนาด H(มิลลิเมตร) 9
ขนาด F(มิลลิเมตร) 3.0 ปลายที่ใช้ได้ WBMT 060102R/L สกรู SR 14-552
ปุ่ม Torx T-6/5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S0610HSWUBR06 ในชุด บาร์คว้านสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน S-SWUBR/L