(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถติดตั้งเม็ดมีดต่างๆได้
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | C (รูปทรงเพชร 80°) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | 10.5 | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | มือขวา | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู | ความยาวรวม L1 | 125 |
มุมหลบ | 7° | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ | 8 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี |
ประเภทรายละเอียด | S-SCLCR/L | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 14.5 | ขนาด H(มิลลิเมตร) | 8 |
ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 4.5 | ขนาด F(มิลลิเมตร) | 5 | ปลายที่ใช้ได้ | CCMT 0602 CCGT 0602 |
สกรู | SR 14-548 | ปุ่ม Torx | T-7/5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S08KSCLCR06 ในชุด บาร์คว้านสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน S-SCLCR/L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง