(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แถบเจาะสำหรับ ONMG/QCMT
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | S (แบบเหลี่ยม) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | 40 | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | มือขวา | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขันสกรู | ความยาวรวม L1 | 350 |
มุมหลบ | 0° | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ | 32 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 9 |
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ประเภทรายละเอียด | S-PQLNR/L (สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) S-PQFNR/L (สำหรับขอบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ) | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 45 |
ขนาด H(มิลลิเมตร) | 29 | ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 14.5 | ขนาด F(มิลลิเมตร) | 22 |
ปลายที่ใช้ได้ | QNMG1204 | แผ่น | TSN423 | ประแจ | HW 3.0/5 |
สกรู | SR117-2010 | ก้านโยก | LR4 | แผ่นชีท | SP4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S32UPQLNR12 ในชุด แท่งคว้านสำหรับการตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง