(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ISCAR งานตัดเซาะร่องและเครื่องมือหลากหลายฟังก์ชั่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | ขนาด / Tmax (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท | เม็ดมีด วาไรตี้ | ขนาด / M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,335.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.4 | 4.0(±0.02) | GIFI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.4 | - | IC808 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 3.2 | ||
฿ 1,338.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.4 | 4.0(±0.02) | GIFI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.4 | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 3.2 | ||
฿ 1,127.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | อื่น ๆ | 4.0(±0.02) | GIFI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 2.0 | - | IC20 | คาร์ไบด์ | ปลายขนาดใหญ่ | 3.2 | ||
฿ 1,443.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | อื่น ๆ | 4.0(±0.02) | GIFI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 2.0 | - | IC808 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 3.2 | ||
฿ 1,209.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | อื่น ๆ | 1.96(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.1 | 2.5 | IC908 | การเคลือบผิว PVD | - | 2.2 | ||
฿ 937.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.2 | 2.30(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.2 | 3 | IC20 | คาร์ไบด์ | - | 2.4 | ||
฿ 990.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.2 | 2.50(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.2 | - | IC20 | คาร์ไบด์ | - | 2.4 | ||
฿ 1,263.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.2 | 2.50(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.2 | - | IC830 | การเคลือบผิว PVD | - | 2.4 | ||
฿ 990.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.4 | 3.00(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.4 | - | IC20 | คาร์ไบด์ | - | 2.4 | ||
฿ 1,431.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ด้านขวามือ | อื่น ๆ | 3.00(±0.02) | GIPI UR/UL (สำหรับการตัดเฉือนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | 1.5(±0.05) | 4 | IC20 | คาร์ไบด์ | - | 2.4 | ||
฿ 990.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.4 | 3.00(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.4 | - | IC20 | คาร์ไบด์ | ปลายขนาดใหญ่ | 2.4 | ||
฿ 1,263.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.4 | 3.00(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.4 | - | IC830 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 2.4 | ||
฿ 1,263.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.4 | 3.00(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.4 | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 2.4 | ||
฿ 1,041.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.4 | 4.00(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.4 | - | IC20 | คาร์ไบด์ | - | 3.2 | ||
฿ 1,041.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.4 | 4.00(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.4 | - | IC20 | คาร์ไบด์ | ปลายขนาดใหญ่ | 3.2 | ||
฿ 1,338.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ไม่มี | 0.4 | 4.00(±0.02) | GIPI (สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) | 0.4 | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 3.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
การประมวลผลแอปพลิเคชัน | งานตัดเซาะร่อง / กลึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง