(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ ISCAR สำหรับการกลึงร่องที่หน้าตัด
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | 25 | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | มือขวา | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด | ความยาวรวม L1 | 120 |
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 9 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ประเภทรายละเอียด | HGHR/L...3T, HGHR20 |
ขนาด H(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาด F(มิลลิเมตร) | 19.1 | ขนาด B(มิลลิเมตร) | 20 |
W ความกว้างของชิป(มิลลิเมตร) | 3 | ขนาด φDmax(มิลลิเมตร) | 34 | ปลายที่ใช้ได้ | HGN 3002J HGN 3003C ตัวจับชิ้นงาน 3002Y ตัวจับชิ้นงาน 3003Y ตัวจับชิ้นงาน 3015Y (ด้านขวามือ) HGPL3002Y HGPL3003Y HGPL3015Y (ด้านซ้ายมือ) |
ใช้ | ด้วยการเซาะร่องผิวขอบ / การเซาะร่องขอบกว้าง | มิติ H2(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ H4(มิลลิเมตร) | — |
ขนาด B1(มิลลิเมตร) | 22.3 | ประแจ | HW 4.0 | สกรู | SR M5X16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HGHR2033093 ในชุด ตัวจับยึดสำหรับการกลึงร่องที่ส่วนปลาย (สำหรับเครื่องกลึงขนาดเล็กและเครื่องกลึงอัตโนมัติ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง