(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ ISCAR สำหรับการกลึงร่องที่หน้าตัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด φDmax (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ H4 (มิลลิเมตร) | ขนาด B1 (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,438.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 130 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 32 | 25 | 25 | 26 | 25 | 180 | 37 | — | 28.7 | 51 | ||
฿ 11,438.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 180 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 32 | 25 | 25 | 26 | 25 | 800 | 37 | — | 26.2 | 51 | ||
฿ 8,944.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 200 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 20 | 25 | 25 | 26 | 25 | 800 | 36 | — | 26 | 39 | ||
฿ 8,667.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 31 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 15 | 25 | 25 | 26 | 25 | 35 | 35 | — | 35.0 | 34 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 55 | 37 | — | 35.0 | 44 | ||
฿ 8,667.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 52 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 14 | 25 | 25 | 26 | 25 | 75 | 36 | — | 35.0 | 33 | ||
฿ 11,438.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 95 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 32 | 25 | 25 | 26 | 25 | 130 | 37 | — | 30.3 | 51 | ||
฿ 7,480.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | มือขวา | 140 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 40 | 31 | — | 28.5 | 39 | ||
฿ 7,480.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | มือขวา | 140 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 45 | 31 | — | 29.0 | 39 | ||
฿ 8,469.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 45 | มือขวา | 140 | 25 | 20 | 20 | 21 | 20 | 55 | 32 | — | 30 | 44 | ||
฿ 8,469.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 55 | มือขวา | 140 | 25 | 20 | 20 | 21 | 20 | 70 | 35 | 3 | 30 | 44 | ||
฿ 9,538.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 70 | มือขวา | 140 | 28 | 20 | 20 | 21 | 20 | 95 | 35 | 3 | 26.5 | 47 | ||
฿ 8,667.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 110 | มือขวา | 150 | 14 | 25 | 25 | 26 | 25 | 200 | 36 | — | 29.0 | 33 | ||
฿ 11,438.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 130 | มือขวา | 150 | 32 | 25 | 25 | 26 | 25 | 180 | 37 | — | 28.7 | 51 | ||
฿ 11,438.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 180 | มือขวา | 150 | 32 | 25 | 25 | 26 | 25 | 800 | 37 | — | 26.2 | 51 | ||
฿ 8,944.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | มือขวา | 150 | 20 | 25 | 25 | 26 | 25 | 800 | 36 | — | 26 | 39 | ||
฿ 8,944.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | มือขวา | 150 | 20 | 25 | 25 | 26 | 25 | 40 | 36 | — | 33.5 | 39 | ||
฿ 8,944.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | มือขวา | 150 | 20 | 25 | 25 | 26 | 25 | 45 | 36 | — | 34.0 | 39 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 55 | 37 | — | 35.0 | 44 | ||
฿ 8,667.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 52 | มือขวา | 150 | 14 | 25 | 25 | 26 | 25 | 75 | 36 | — | 35.0 | 33 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 55 | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 70 | 37 | — | 35.0 | 44 | ||
฿ 11,438.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 70 | มือขวา | 150 | 32 | 25 | 25 | 26 | 25 | 95 | 37 | — | 33.0 | 51 | ||
฿ 8,667.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | มือขวา | 150 | 14 | 25 | 25 | 26 | 25 | 110 | 36 | — | 33.0 | 33 | ||
฿ 11,438.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 95 | มือขวา | 150 | 32 | 25 | 25 | 26 | 25 | 130 | 37 | — | 30.3 | 51 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ประเภทรายละเอียด | HFHR/L...5T... | W ความกว้างของชิป(มิลลิเมตร) | 5 |
ปลายที่ใช้ได้ | HFPR/L5004 HFPR/L5025 ( โฮลเดอร์ จับด้านขวาเท่านั้น) DGN5003J GRIP5005Y GRIP5008Y GRIP5025Y | ใช้ | ด้วยการเซาะร่องผิวขอบ / การเซาะร่องขอบกว้าง | ประแจ | HW 5.0 |
สกรู | SR-M6X16 DIN 912 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง