(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ ISCAR สำหรับการกลึงร่องที่หน้าตัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด φDmax (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ H4 (มิลลิเมตร) | ขนาด B1 (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 140 | 37 | — | 30 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 140 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 240 | 37 | — | 28 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 800 | 37 | — | 26 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 48 | 36 | — | 32 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 48 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 60 | 37 | — | 32 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 75 | 37 | — | 32 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 100 | 37 | — | 31 | 44 | ||
฿ 7,203.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | มือขวา | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.6 | 20 | 29 | 29 | — | 26 | 39 | ||
฿ 7,203.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 29 | มือขวา | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.6 | 20 | 34 | 30 | — | 27 | 39 | ||
฿ 7,480.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 34 | มือขวา | 140 | 20 | 20 | 20 | 20.6 | 20 | 40 | 30 | — | 27 | 39 | ||
฿ 8,469.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | มือขวา | 140 | 25 | 20 | 20 | 20.6 | 20 | 48 | 31 | — | 27 | 44 | ||
฿ 8,469.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 | มือขวา | 140 | 25 | 20 | 20 | 20.6 | 20 | 75 | 34 | 2 | 27 | 44 | ||
฿ 8,469.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 75 | มือขวา | 140 | 25 | 20 | 20 | 20.6 | 20 | 100 | 35 | 3 | 26 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 140 | 37 | — | 30 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 140 | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 240 | 37 | — | 28 | 44 | ||
฿ 8,667.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | มือขวา | 150 | 12 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 29 | 34 | — | 31 | 39 | ||
฿ 8,667.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 29 | มือขวา | 150 | 12 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 34 | 35 | — | 32 | 39 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 240 | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 800 | 37 | — | 26 | 44 | ||
฿ 8,944.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 34 | มือขวา | 150 | 20 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 40 | 35 | — | 32 | 39 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 48 | 36 | — | 32 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 48 | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 60 | 37 | — | 32 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 75 | 37 | — | 32 | 44 | ||
฿ 10,211.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.6 | 25 | 100 | 37 | — | 31 | 44 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ประเภทรายละเอียด | HFHR/L...4T... | W ความกว้างของชิป(มิลลิเมตร) | 4 |
ปลายที่ใช้ได้ | HFPR/L4004 HFPR/L4020 ( โฮลเดอร์ จับด้านขวาเท่านั้น) DGN4003J GRIP4002Y GRIP4004Y GRIP4020Y | ใช้ | ด้วยการเซาะร่องผิวขอบ / การเซาะร่องขอบกว้าง | ประแจ | HW 5.0 |
สกรู | SR-M6X16 DIN 912 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง