(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ ISCAR สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้าปลาย
รหัสสินค้า |
---|
GHFGL25808 |
GHFGR251058 |
GHFGR251558 |
GHFGR25808 |
GHFGR321558 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ φD (มิลลิเมตร) | มิติ H4 (มิลลิเมตร) | Tmax (GIF / GIA) (มิลลิเมตร) | Tmax (GDMY) (มิลลิเมตร) | Tmax (GIPA) (มิลลิเมตร) | Tmax (GIDA / GDMM) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,043.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 150 | 25 | 25 | 21.3 | 25 | 80-82-84-86-88-90-96-104-115 | 6 | 16 17 18 19 20 20 20 20 22 | 23 23 23 23 23 23 23 23 23 | 20 20 21 21 22 22 22 22 22 | 24 24 24 24 24 24 24 24 24 | ||
฿ 11,043.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 21.3 | 25 | 105-114-126-140-160 | 6 | 21 22 23 24 | 23 23 24 24 | 23 23 23 23 | 24 24 24 24 | ||
฿ 11,043.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 21.3 | 25 | 155-180-210-510 | 6 | 24 24 24 | 24 24 24 | 23 23 23 | 24 24 24 | ||
฿ 11,043.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 150 | 25 | 25 | 21.3 | 25 | 80-82-84-86-88-90-96-104-115 | 6 | 16 17 18 19 20 20 20 20 22 | 23 23 23 23 23 23 23 23 23 | 20 20 21 21 22 22 22 22 22 | 24 24 24 24 24 24 24 24 24 | ||
฿ 13,099.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 170 | 32 | 32 | 28.3 | 32 | 155-180-210-510 | - | 24 24 24 | 24 24 24 | 23 23 23 | 24 24 24 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ประเภทรายละเอียด | GHFGR/L: 8 | ปลายที่ใช้ได้ | GIF-8.00 GDMY-8 GIPA-8 GIDA-8 GDMM8CC |
ใช้ | ด้วยการเซาะร่องผิวขอบ / การเซาะร่องขอบกว้าง | ประแจ | HW 5.0 | สกรู | SR M6 × 25 DIN 912 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง