(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
GIF8.000.40IC20 |
GIF8.000.80IC20 |
GIF8.00E0.40IC808 |
GIF8.00E0.40IC908 |
GIF8.00E0.80IC20 |
GIF8.00E0.80IC428 |
GIF8.00E0.80IC808 |
GIF8.00E0.80IC908 |
GIF8.00E1.20IC908 |
GIF10.00E0.80IC808 |
GIF10.00E0.80IC908 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท | เม็ดมีด วาไรตี้ | ขนาด / M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,377.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 8.0(±0.05) | 0.4 | IC20 | คาร์ไบด์ | - | 6 | ||
฿ 1,377.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC20 | คาร์ไบด์ | - | 6 | ||
฿ 1,769.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 8.0(±0.05) | 0.4 | IC808 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 6 | ||
฿ 1,773.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 8.0(±0.05) | 0.4 | IC908 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 6 | ||
฿ 1,377.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC20 | คาร์ไบด์ | ปลายขนาดใหญ่ | 6 | ||
฿ 1,773.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC428 | การเคลือบผิว CVD | ปลายขนาดใหญ่ | 6 | ||
฿ 1,769.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC808 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 6 | ||
฿ 1,773.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 8.0(±0.05) | 0.8 | IC908 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 6 | ||
฿ 1,773.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 8.0(±0.05) | 1.2 | IC908 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 6 | ||
฿ 2,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC808 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 8.0 | ||
฿ 2,318.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 10.0(±0.05) | 0.8 | IC908 | การเคลือบผิว PVD | ปลายขนาดใหญ่ | 8.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | ใช้ | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | ตัดหนัก | ทิศทางการหมุน | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
ประเภทรายละเอียด | GIF | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | การกลึง/งานเซาะร่องลึก/งานตัดเซาะร่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง