1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย (แบบ ชนิดตรง สำหรับ อะลูมิเนียมฟอยล์)

ปลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย (แบบ ชนิดตรง สำหรับ อะลูมิเนียมฟอยล์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,093.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดตรง

รหัสสินค้า
GIDA8040IC20
GIPA3.000.20IC20
GIPA4.000.40IC20
GIPA4.002.00IC20
GIPA5.000.40IC20
GIPA5.002.50IC20
GIPA6.003.00CBID5
GIPA6.003.00IC20
GIPA8.004.00IC20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ประเภท ขนาด / α
(°)
ขนาด / M
(มิลลิเมตร)

฿ 1,819.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมอื่น ๆ8.00 (± 0.02)GIDA (สำหรับการแปรรูป อะลูมิเนียมฟอยล์ )4.00 (± 0.05)IC20คาร์ไบด์105.6

฿ 1,093.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.23.00(±0.02)GIPA0.20(±0.05)IC20คาร์ไบด์72.4

฿ 1,145.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.44.00(±0.02)GIPA0.40(±0.05)IC20คาร์ไบด์73.2

฿ 1,234.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมอื่น ๆ4.00(±0.02)GIPA2.00(±0.05)IC20คาร์ไบด์73.2

฿ 1,258.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.45.00(±0.02)GIPA0.40(±0.05)IC20คาร์ไบด์74

฿ 1,357.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมอื่น ๆ5.00(±0.02)GIPA2.50(±0.05)IC20คาร์ไบด์73.9

฿ 10,653.00

ICR INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ6.00 (± 0.02)GIPA3.00(±0.05)ID5กรมควบคุมมลพิษ74.8

฿ 1,740.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมอื่น ๆ6.00 (± 0.02)GIPA3.00(±0.05)IC20คาร์ไบด์74.8

฿ 1,819.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมอื่น ๆ8.00 (± 0.02)GIPA4.00 (± 0.05)IC20คาร์ไบด์76

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ ใช้ การเซาะร่อง / การกลึงตัด มุมที่มีอยู่ 2
การใช้งาน เบรกเกอร์ การขัดเงา ทิศทางการหมุน ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
การประมวลผลแอปพลิเคชัน การกลึง/งานเซาะร่องลึก/งานตัดเซาะร่อง