(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด มีดที่ให้ความ ความแม่นยำ สูงด้วยเทคโนโลยี การออกแบบ/ แม่พิมพ์ ล่าสุด
รหัสสินค้า |
---|
SEKR1203AFN76IC328 |
SEKR1203AFN76IC928 |
SEKR1203AFN76IC950 |
SEKR1203AFTRHSIC250 |
SEKR1203AFTRHSIC328 |
SEKR1204AFTRHSIC328 |
SEKR1504AFTN76IC328 |
SEKR1504AFTRHSIC328 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด S (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์เสริม | วัสดุ | ขนาด L (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 290.51 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 | 3.18 | 76 | IC328 | 12.7 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 290.51 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 | 3.18 | 76 | IC928 | 12.7 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 290.51 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 | 3.18 | 76 | IC950 | 12.7 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 369.13 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 | 3.18 | HS | IC250 | 12.7 | การ การเคลือบผิว ดีบุก PVD มี ความแกร่ง และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วปานกลางถึงสูงการเก็บผิวละเอียดปานกลางและหยาบ | ||
฿ 369.13 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 | 3.18 | HS | IC328 | 12.7 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 503.97 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 12.7 | 4.76 | HS | IC328 | 12.7 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 497.93 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 15.875 | 4.76 | 76 | IC328 | 15.875 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 548.12 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 15.875 | 4.76 | HS | IC328 | 15.875 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | SEKR | ขนาด F((มิลลิเมตร) | 1.8 | ใช้ | ไส / หันหน้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง