(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SDKR เม็ดมีดกัด ISCAR
เม็ดมีด ที่ให้ ความแม่นยำ สูงด้วย การออกแบบ และเทคโนโลยี แม่พิมพ์ ล่าสุด
รหัสสินค้า |
---|
SDKR1203AUN76IC30N |
SDKR1203AUN76IC250 |
SDKR1203AUN76IC328 |
SDKR1203AUTRHSIC328 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์เสริม | วัสดุ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 249.40 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 76 | IC30N | วัสดุ เซอร์เม็ต สำหรับงานกึ่ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จนถึงการตกแต่ง ทนต่อการขัดถูที่เหนือกว่าและการตกแต่งที่ดี ตั้งแต่การประมวลผลระดับกลางถึงความเร็วสูง | ||
฿ 280.84 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 76 | IC250 | การ การเคลือบผิว ดีบุก PVD มี ความแกร่ง และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วปานกลางถึงสูงการเก็บผิวละเอียดปานกลางและหยาบ | ||
฿ 293.54 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 76 | IC328 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 372.15 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HS | IC328 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | SDKR | ขนาด D(มิลลิเมตร) | 12.7 | ขนาด S(มิลลิเมตร) | 3.18 |
ขนาด F((มิลลิเมตร) | 1.2 | ขนาด L(มิลลิเมตร) | 12.7 | ใช้ | ไส / หันหน้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง