(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทุกประเภทโดยใช้ ชิป IC แบ่ง เศษ และ วัสดุ หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | วัสดุ | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาด F( (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANCR | IC328 | 0.4 | 1.2 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ชนิดขอบคม SUS / สำหรับ อะลูมิเนียมอัลลอย ทนความร้อน / การ การขัดเงา | ||
฿ 511.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANCR | IC928 | 0.4 | 1.2 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ชนิดขอบคม SUS / สำหรับ อะลูมิเนียมอัลลอย ทนความร้อน / การ การขัดเงา | ||
฿ 543.28 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANCR | IC28 | 0.4 | 1.2 | คาร์ไบด์. ความ ความแกร่ง ดีเยี่ยมสำหรับการแปรรูปหยาบจนถึง การขัดเงา เหมาะสำหรับ High คราด ปลาย | ชนิดขอบคม SUS / สำหรับ อะลูมิเนียมอัลลอย ทนความร้อน / การ การขัดเงา | ||
฿ 511.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANCT | IC328 | 0.4 | 1.4 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ชนิดขอบคม SUS / สำหรับ อะลูมิเนียมอัลลอย ทนความร้อน / การ การขัดเงา | ||
฿ 511.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANCT | IC928 | 0.4 | 1.4 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ชนิดขอบคม SUS / สำหรับ อะลูมิเนียมอัลลอย ทนความร้อน / การ การขัดเงา | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANKT | IC328 | 0.2 | 1.6 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANKT | IC928 | 0.2 | 1.6 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANKT | IC908 | 0.8 | 1 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANKT | IC928 | 0.8 | 1 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANKT | IC908 | 1.2 | 0.7 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANKT | IC908 | 1.6 | 0.2 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANKT | IC908 | 0.5 | 1.3 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ข้อเสนอแนะอันดับ 1 สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป และงาน การหล่อ | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | HP ANKT | IC910 | 0.5 | 1.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ข้อเสนอแนะอันดับ 1 สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป และงาน การหล่อ | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANKT | IC928 | 0.5 | 1.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ข้อเสนอแนะอันดับ 1 สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป และงาน การหล่อ | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เอชพีANKT-T | IC328 | 0.5 | 1.3 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เอชพีANKT-T | IC908 | 0.5 | 1.3 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | เอชพีANKT-T | IC910 | 0.5 | 1.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เอชพีANKT-T | IC928 | 0.5 | 1.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | HP ANKT | IC950 | 0.5 | 1.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | เหล็กเสริมชนิดคมตัด / เหล็กหล่อ / fz สำหรับวัสดุทั่วไป:สูงสุด 0.15 มม | ||
฿ 380.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | HP ANKW | IC928 | 0.4 | 1.2 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | เบรกเกอร์ แบบแบนสำหรับการแปรรูป วัสดุ ความแข็ง สูงเป็นระยะ ๆ |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | L (สี่เหลี่ยม) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 | ขนาด D(มิลลิเมตร) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด S(มิลลิเมตร) | 2.6 | ขนาดap(มิลลิเมตร) | 7.7 | ขนาด L(มิลลิเมตร) | 8.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง